17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

313シリーズ 三針ユニット(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
18,873
税込単価
20,760
通常出荷日:2日目~4日目

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。

  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 真円度
    0.5μm以下
  • 円筒度
    1μm以下
  • 硬度
    HRC63~66
  • 表示針径との差 (mm)
    ±0.002

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 針径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

針径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

メートルねじ

(mm)

ユニファイねじ

(山数)

ウィットウォースねじ

(山数)

最小発注数量
0.170
0.17
0.2、0.25、0.3
80
-
1個
0.195
0.195
0.35
72
-
1個
0.220
0.22
0.4
64
-
1個
0.250
0.25
0.45
56
60
1個
0.530
0.53
0.9
28
28、26
1個
2.550
2.55
4、4.5
6
6
1個
3.200
3.2
5、5.5、6
5、4.5
5、4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
2日目

詳細情報

基本情報

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

313シリーズ 三針ユニット(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
313シリーズ 三針ユニット(ミツトヨ品番)
Sライン三点マイクロメータ
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格18,87334,427 -80,000 -6,569 -17,253 -20,493
通常出荷日2日目〜2日目2日目4日目〜2日目4日目
校正証明書
種類アクセサリ標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
防水機能
測定データ出力端子 有無
真円度0.5μm以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト