17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
20,331
税込単価
22,364
通常出荷日:4日目

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。・フレームカバー、表面パネルに手持...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
    ラチェットシンブル
  • 平行度 (μm)
    1
  • IP保護等級
    IP65(IEC60529)
  • 量子誤差
    ±1カウント含まず
  • 付属品
    基準棒1本,スパナ(No.301336)1個
  • 測定力 (N)
    5~10(ラチェットシンブルは7~12)
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

293-245-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293-245-30の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
-
平面度(μm)
0.3
質量(g)
340
定圧装置
ラチェットシンブル
コードNo・符号・パーツNo
MDC-50PXT
最大許容誤差JMPE(μm)
±1
平行度(μm)
1
IP保護等級
IP65(IEC60529)
量子誤差
±1カウント含まず
付属品
基準棒1本,スパナ(No.301336)1個
測定力(N)
5~10(ラチェットシンブルは7~12)
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
293-245-30

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
25~50
-
340
MDC-50PXT
±1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,331
( 22,364 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT(ミツトヨ品番)の型番293-245-30のページです。 型番293-245-30に関する仕様情報を記載しております。
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT(ミツトヨ品番)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
クーラントプルーフマイクロメーター MDC-25/-50MXT(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格20,33117,820 -14,90426,41554,27018,144 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目26日目4日目2日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
防水機能
測定データ出力端子 有無
最小表示量(mm)0.0010.0010.0010.0010.0010.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト