17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
48,01569,165
税込単価
52,81776,082
通常出荷日:19日目~26日目

MDC-125~300MXの商品です。【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減しま...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 測定面形状
    標準タイプ
  • IP保護等級
    IP65(IEC60529)/使用後の防錆処理が必要
  • 測定力 (N)
    5~10
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

量子誤差

最小発注数量
101~200
125~150
-
740
MDC-150MX-KOUSEI
4946368695433
772-9235
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
±2
3
±1カウント含まず
1個
101~200
175~200
-
970
MDC-200MX-KOUSEI
4946368695457
772-9251
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
±3
4
±1カウント含まず
1個
201~500
200~225
-
1110
MDC-225MX-KOUSEI
-
-
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
±3
4
-
1個
201~500
275~300
-
1590
MDC-300MX-KOUSEI
-
-
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
±4
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,015
( 52,817 )
26日目
55,035
( 60,539 )
26日目
58,635
( 64,499 )
19日目
69,165
( 76,082 )
19日目

詳細情報

基本情報

MDC-125~300MXの商品です。
【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています
・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格48,015-17,820 -26,41529,205 -54,27014,904
通常出荷日19日目〜在庫品1日目26日目26日目〜4日目在庫品1日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト