17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ

通常単価(税別)
8,414
税込単価
9,255
通常出荷日:2日目

【特長】・刃先強度が高く、勝手が無いため、外径および内径加工など幅広い加工に適用可能・耐摩耗性と耐欠損...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

小型自動旋盤によるアルミニウム合金や非鉄金属部品の加工に最適

刃先強度が高く、勝手が無いため、外径及び内径加工等幅広い加工に適用可能です。
三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ 小型自動旋盤によるアルミニウム合金や非鉄金属部品の加工に最適

汎用加工用材種 MD220

中粒のダイヤモンドを焼結した材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削など様々な加工に対応。

  • アルミ合金
三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ 汎用加工用材種 MD220

アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。
また、超高速仕上げ切削に対応できます。

外形図

三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.1
1個
0.2
1個
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,414
( 9,255 )
2日目
8,414
( 9,255 )
2日目
8,414
( 9,255 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先強度が高く、勝手が無いため、外径および内径加工など幅広い加工に適用可能
・耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる
・超高速仕上げ切削に対応可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ
YG-1・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・VCGW-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアルYG-1タンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格8,4146,62410,7156,800 -3,870 -10,430
通常出荷日2日目9日目2日目1日目〜2日目〜1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)H(高硬度材)N(非鉄金属)H(高硬度材)H(高硬度材)N(非鉄金属)
用途仕上げ切削仕上げ~軽切削仕上げ切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDCBNPCDCBNCBNPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト