17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250-301 マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
13,122
税込単価
14,434
通常出荷日:4日目

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。【仕様】・測定範囲(mm):0~25

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    機械式カウンタ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 質量 (g)
    165
  • コードNo・符号・パーツNo
    MHN1-25K2
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 先端形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2

型番:

250-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

250-301の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
質量(g)
165
コードNo・符号・パーツNo
MHN1-25K2
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正目盛
先端形状
平面
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
250-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,122
( 14,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
【仕様】
・測定範囲(mm):0~25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250-301 マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付(ミツトヨ品番)の型番250-301のページです。 型番250-301に関する仕様情報を記載しております。
250-301 マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250-301 マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付(ミツトヨ品番)
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格13,12213,12213,113 -5,848 -10,368 -36,045 -
通常出荷日4日目在庫品1日目19日目〜在庫品1日目〜4日目19日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式機械式カウンタ機械式カウンタアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~25~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト