17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
4,8368,424
税込単価
5,3209,266
通常出荷日:4日目

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点。【特長】・ねじマイクロメータの基点調整に使用します

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
MB-50/60
±5
50
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-75/60
±6
75
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-125/60
±8
125
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-225/60
±12
225
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-50/55
±5
50
ウィットウォースθ=55°
1個
MB-75/55
±6
75
ウィットウォースθ=55°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,836
( 5,320 )
4日目
5,249
( 5,774 )
4日目
6,205
( 6,826 )
4日目
8,424
( 9,266 )
4日目
4,836
( 5,320 )
4日目
5,249
( 5,774 )
4日目

詳細情報

基本情報

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点。
【特長】
・ねじマイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番)
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番)
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)
マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書
マイクロメータ基準棒本体+校正文書
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格4,836-4,342 -4,342 -12,267 -8,964 -22,275
通常出荷日4日目4日目4日目26日目26日目2日目
校正証明書
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ特殊マイクロメータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト