17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
6,4238,181
税込単価
7,0658,999
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです・シンブルでの基点調整が簡単にできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 器差(μm)

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • 商品タイプ

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 目盛仕様

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

器差

(μm)

目量

(mm)

質量

(g)

商品タイプ

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

目盛仕様

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
-
0.01
35
先端平面
MHA1-13
ストレート
正目盛
-
±2
1個
-
0.01
35
先端平面(オールステンレス製)
MHA1-13S
ストレート
正目盛
-
±2
1個
-
0.01
35
先端球面(SR4)
MHA3-13
ストレート
正目盛
-
±2
1個
-
0.01
40
先端球面(SR4)
MHA4-13L
ナット付(クランプ付)
正目盛
108-8289
±2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,423
( 7,065 )
4日目
8,181
( 8,999 )
4日目
6,674
( 7,341 )
4日目
7,979
( 8,777 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです
・シンブルでの基点調整が簡単にできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,423-13,752 -6,569 -7,54913,914 -14,044 -
通常出荷日2日目〜26日目4日目〜在庫品1日目26日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト