17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
10,36812,312
税込単価
11,40513,543
通常出荷日:4日目

【特長】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 先端形状

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

目量

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

先端形状

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

先端径

(mm)

推奨板厚寸法

(mm)

最小発注数量
0~6.5
-
0.002
31
MHS3-6.5FP
ストレート
球面(SR4)
311-1571
±2
5
-
1個
0~5
-
0.004
4
MHT3-5FP
ストレート
球面(SR1.5)
-
±5
2
-
1個
0~5
-
0.004
5
MHT4-5FP
ナット付
球面(SR1.5)
-
±5
2
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,368
( 11,405 )
4日目
11,745
( 12,920 )
4日目
12,312
( 13,543 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格10,368-11,7455,916 -6,63414,044 -6,140 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目26日目2日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト