17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
7,33121,627
税込単価
8,06423,790
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・大形サイズもラインアップの塗装フレームタイプ・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付・アナログ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
M110-25
108-5158
レンチ
±2
2
9
28
2.5
0
1個
26~50
25~50
M110-50
108-5166
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
2
10
38
2.5
25
1個
51~100
50~75
OM-75
108-5174
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±2
2
12
49
2.5
50
1個
51~100
75~100
OM-100
108-5182
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±3
3
14
60
2.5
75
1個
101~200
100~125
OM-125
108-5280
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
±3
3
16.7
79
5.3
100
1個
101~200
125~150
OM-150
108-5298
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
±3
3
18.8
94
5.7
125
1個
101~200
150~175
OM-175
108-5301
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
±4
3
19.1
106
6.1
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,331
( 8,064 )
2日目
10,854
( 11,939 )
2日目
14,094
( 15,503 )
2日目
16,038
( 17,642 )
2日目
17,901
( 19,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,764
( 21,740 )
2日目
21,627
( 23,790 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大形サイズもラインアップの塗装フレームタイプ
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・アナログタイプのマイクロメータ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番)
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM・OMST(ミツトヨ品番)
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
標準外側マイクロメータ本体+校正文書 M110・OM
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格7,331-79,54223,652 -14,760 -32,895 -14,760 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜26日目19日目〜19日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト