ツール用品技術窓口
【特長】・工具コストの削減を実現・ヘッドとツールホルダを分割式にすることにより、工具交換を最少に抑えま...
詳細を確認

工具コストの削減を実現
ヘッドとツールホルダを分割式にすることにより、工具交換を最少に抑えます。

一体式(従来)

ヘッド分割式
少量多品種に適応可能(車種ごとにヘッドを準備)
価格:ヘッド< 一体式
工具の共通化を実現
予備工具の削減が可能となり、工具管理が容易です。
加工精度の向上
切れ刃への的確なクーラント供給により、加工精度の向上と工具寿命の延長が可能です。

セッティング時間を大幅短縮
ワンアクションでリーマとヘッドの高剛性な同時クランプを実現しました。

簡単な操作で、セット時間の大幅な短縮が可能です。
厳守:
リーマとヘッドを必ず装着してからクランプしてください。
どちらかでも装着しないでクランプした場合、接合面が変形し故障の原因となります。
ハイドロチャックを採用
高精度・高剛性な内外径同時クランプ方式は、リーマ振れ調整が不要な高精度を実現しました。


規格は右勝手(R)のみです。
セット手順



| 実施例 | 例1 | 例2 | ||
|---|---|---|---|---|
| リーマ材種 | RT9005 | RT9005+TiAINコーティング | ||
| バイト材種 | MB4020 | MB835 | ||
| 加工物 | ![]() | |||
| 切削条件 | ガイド穴 | 回転速度 (min-1) | 2200 | 3000 |
| 切削速度 (m/min) | 35 | 47 | ||
| 送り量 (mm/t.) | 0.03 | 0.05 | ||
| テーブル送り (mm/min) | 360 | 900 | ||
| シート面 | 回転速度 (min-1) | 1500 | 950 | |
| 切削速度 (m/min) | 110 | 60 | ||
| 送り量 (mm/t.) | 0.06 | 0.08 | ||
| テーブル送り (mm/min) | 180 | 80 | ||
| 加工形態 | 湿式(内部クーラント 6Mpa) | 湿式(内部クーラント 3Mpa) | ||
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ | 横形マシニングセンタ | ||
| 結果 | リーマ調整が不要となり、機械稼働率が向上しました。 全ての加工精度上の規定値を満たすことができました。 ガイド穴真円度 : 0.001mm以下 シート面振れ : 0.02mm以下 仕上げ面粗さ : Ra 0.1μm以下 | 経験の浅い作業者によるセッティング時間が大幅に短縮されました。 小さなシート径サイズの加工でも、良好な精度、仕上げ面粗さが長時間にわたって得られました。 | ||
バルブガイド穴加工

シート面加工

* シート材の特性に合わせて材種を選択してください。

対応部品(リーマ調整ねじ)
| 形状 | 呼び記号 | MPCA | MPCB | MPCC | MPCD | MPCE | MPCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSC05016HW | 5.8 | M5×0.8 | 14 | 2 | 2 | 2.5 |
リーマ調整ねじは、リーマ挿入穴側および取付け側の双方よりレンチ操作が可能です。
リーマ調整ねじは付属品です(1個)。単品での追加購入も可能です。
ツールホルダには、六角穴付き止めねじ(M4)が付属されています。外部給油にてクーラント排出の際は、埋め栓としてご使用ください。
ヘッドの切れ刃溝数とツールホルダの関係
* HVF06-HSK63A110A○ :イケール越しの加工でない場合に適応
* HVF06-HSK63A180A○ :イケール越しの加工になる場合に適応
| 呼び記号 | クーラントホール (穴) | ヘッドの切れ刃溝数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| HVF06-HSK63A110A3 | 3 | ○ | × | ○ | × |
| HVF06-HSK63A180A3 | 3 | ○ | × | ○ | × |
| HVF06-HSK63A110A4 | 4 | ○ | ○ | × | ○ |
| HVF06-HSK63A180A4 | 4 | ○ | ○ | × | ○ |
○ = 適応可 × = 適応不可
* 別包で六角穴付き止めねじ(M4)が付属されています。
厳守 : 活用しないクーラントホールは、必ず埋め栓としてホール口元に本ねじを装着して下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
288,577円 ( 317,435円 ) | 2日目 |
320,499円 ( 352,549円 ) | 2日目 |
303,261円 ( 333,587円 ) | 2日目 |
337,737円 ( 371,511円 ) | 2日目 |
【特長】
・工具コストの削減を実現
・ヘッドとツールホルダを分割式にすることにより、工具交換を最少に抑えます
・工具の共通化を実現
・予備工具の削減が可能となり、工具管理が容易です
・セッティング時間を大幅短縮
・ワンアクションでリーマとヘッドの高剛性な同時クランプを実現しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

大昭和精機
ドリルタッパ用タップホルダ
4.7通常価格(税別):6,773円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
0通常価格(税別):8,069円

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ
5通常価格(税別):9,000円~

ユキワ精工
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
5通常価格(税別):19,693円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
4通常価格(税別):9,666円~