ツール用品技術窓口

確定しました

  • カウンターシンク

    ~mm
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外周刃有無

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Cカッターマイクロ

通常単価(税別)
7,548
税込単価
8,303
通常出荷日:5日目

極小径で複雑ワーク形状でも安心の表・裏面取り。【特長】・深い箇所のワークエッジやドリル穴の裏面取りに便...

詳細を確認

型番:

ST6W-CS6-45B-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST6W-CS6-45B-24の仕様・寸法情報

用途
穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
5.9
シャンクサイズ
6
全長(mm)
60
刃数
3
外周刃有無
被削材
-
工具材種
超硬
D1(mm)
3.4
L1(mm)
24
DS(mm)
-
-
-

外形図

規格表

型 式ΦDcΦDsΦD1LLsL1L2Cmax.
ST3W-CS3-45B-062.931.74033.064.50.50
ST3W-CS3-45B-121.927.01210.50.40
ST4W-CS4-45B-083.942.14535.586.00.80
ST4W-CS4-45B-162.427.51614.00.65
ST5W-CS5-45B-104.952.55037.5107.01.10
ST5W-CS5-45B-202.828.02017.50.95
ST6W-CS6-45B-125.963.05035.5128.51.35
ST6W-CS6-45B-243.46033.52421.01.15
ST8W-CS8-45B-167.984.06040.51611.51.85
ST8W-CS8-45B-324.57035.03228.01.60

型番リスト

表示件数
型番
ST6W-CS6-45B-24

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

外周刃有無

被削材

D1

(mm)

L1

(mm)

DS

(mm)

最小発注数量
90
5.9
6
60
-
3.4
24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,548
( 8,303 )
5日目

詳細情報

基本情報

極小径で複雑ワーク形状でも安心の表・裏面取り。
【特長】
・深い箇所のワークエッジやドリル穴の裏面取りに便利なロングネックサイズを標準化
・耐溶着性の高い窒化クロムコートを採用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカッターマイクロの型番ST6W-CS6-45B-24のページです。 型番ST6W-CS6-45B-24に関する仕様情報を記載しております。
Cカッターマイクロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cカッターマイクロ
C面取りカッター NSCV
無限コーティングC面取りカッター NSCV-M
面取りカッター 超硬 裏面丸(標準タイプ)C-BMC-V
超硬面取りカッター KMC-2
面取りカッター 90°3枚刃 TiNコート CSQ-G
メーカー大昭和精機日進工具日進工具THE CUT協和精工THE CUT
通常価格7,5486,667 -6,872 -17,354 -4,398 -3,903 -
通常出荷日5日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途穴面取り / 面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走り穴面取り / セット品・その他面取り・横走り穴面取り
刃数333--3
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬ハイス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト