17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アズピュア帯電防止粘着ロール(不織布) NWE80、NWE160【8~12個入り】

通常単価(税別)
23,84242,818
税込単価
26,22647,100
通常出荷日:1日目

【特長】・帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。・低発塵性不織布フィルムを採用しています。・材質:フ...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

全長

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
10000
80
1パック(12本入)
1パック

12個入り

20000
160
1パック(8本入)
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,842
( 26,226 )
1日目
42,818
( 47,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。
・低発塵性不織布フィルムを採用しています。

・材質:フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
・表面抵抗値:10^11Ω/□
・厚み:180±10μm
・粘着力:500±100gf/25mm
・内径:Φ38mm
※ハンドルは別売です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア帯電防止粘着ロール(不織布) NWE80、NWE160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュア帯電防止粘着ロール(不織布) NWE80、NWE160
アズピュア粘着ロール(不織布) NWR160
クラッシュチューブ・スワブ TX726
スポンジ綿棒 交換用ヘッド
ソーボイルクロス PP不織布 50枚
ソーボイルクロス PP不織布 50枚 クラレクラフレックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンクラレクラフレックス
通常価格23,842-28,52218,50016,50025,25223,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状ローラーローラー----
内径(mm)Φ38Φ38----
表面抵抗値10の11乗Ω/□以下-----
厚み(μm)約180±10約180±10----
材質フィルム:不織布(PET)、芯:PE(ポリエチレン)フィルム:不織布(PET)、芯:PE(ポリエチレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト