ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル

通常単価(税別)
10,839
税込単価
11,923
通常出荷日:4日目

【特長】・正確な穴あけが可能なストレート刃を採用・メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M1...

詳細を確認

型番:

ESD-412T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESD-412Tの仕様・寸法情報

穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
3.3~13.0
段厚・段幅(最小~最大)(mm)
5
段数(最小~最大)(段)
7
全長(最小~最大)(mm)
73.5
被削材
鉄 / ステンレス / アルミ / 木材
シャンク形状
六角軸
シャンク径・MT No(最小~最大)
6.35
工具材質
コバルトハイス
コーティング・表面処理
チタン(窒化チタン)
単品/セット
単品
穴あけ寸法(詳細)(mm)
3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13.0(M12の下穴面取り用)
重量(g)
25
包装寸法(mm)
125×32×32
-
-

外形図

型番リスト

表示件数
型番
ESD-412T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,839
( 11,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な穴あけが可能なストレート刃を採用
・メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップの下穴用に
・抜け防止ストッパー付

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリルの型番ESD-412Tのページです。 型番ESD-412Tに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
ピラミッドドリルハイスHSSセット
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプ
トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
メーカートップ工業スエカゲツールマーベルノガ・ウォーターズトップ工業SK-11
通常価格10,83922,81712,6017,491 -22,2721,728 -
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目3日目
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)3.3~13.04~30(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30---
段厚・段幅(最小~最大)(mm)51~25.0(5.5)---
段数(最小~最大)(段)79~1414---
全長(最小~最大)(mm)73.570~100101-100-
被削材鉄 / ステンレス / アルミ / 木材鉄 / ステンレス / アルミ / 銅 / 樹脂 / 木材アルミ / 銅 / 樹脂鉄 / 銅-鉄 / アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト