17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーホルダー名札 小

  • 商品タイプ
    キーホルダー付
  • 仕様
    1ケース30個入(桃・黄・青・紫・緑・橙 各5個)
  • 材質
    ABS(表示面)、PET(カバー)
  • 商品サイズ (mm)
    26×55×5

型番:

GP-663
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-663の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーホルダー付
仕様
1ケース30個入(桃・黄・青・紫・緑・橙 各5個)
材質
ABS(表示面)、PET(カバー)
商品サイズ(mm)
26×55×5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-663
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
4日目

詳細情報

基本情報

小タイプのキーホルダー名札。スタンダードな二重リングタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダー名札 小の型番GP-663のページです。 型番GP-663に関する仕様情報を記載しております。
キーホルダー名札 小のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具の管理
5
満足度:5.0
工具の管理用に使いました。 メンテナンス時期や注意書きを記載するのにちょうど良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー名札 小
吊り名札
名札用ケース ハードタイプ
名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用)
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
PP親子札 連番51ー100 黒
メーカーソニック日本緑十字社オープン工業オープン工業オープン工業クラウン
通常価格6774,8001,5001,3001,4007,597
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキーホルダー付吊り下げ式名札用ケース名札用ケースクリップ式リング穴付き
仕様1ケース30個入(桃・黄・青・紫・緑・橙 各5個)-----
材質ABS(表示面)、PET(カバー)-----
商品サイズ(mm)26×55×5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト