17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットクリップ(シンプル)

通常単価(税別)
170
税込単価
187
通常出荷日:1日目

クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。梨地表面で指紋も付きにくいデザインに。

型番:

CP-965
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-965の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット式クリップ
サイズ(mm)
34×21×37(S)
保持枚数
約60枚(A4普通紙)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-965
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
1日目

詳細情報

基本情報

クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。梨地表面で指紋も付きにくいデザインに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットクリップ(シンプル)の型番CP-965のページです。 型番CP-965に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ(シンプル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ(シンプル)
プラスチッククリップ
目玉クリップ 小 100個入
山型クリップ 小 20個入
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550
メーカーソニックエスコクラウンクラウンベロスマックス(文具)
通常価格1706023,0944,5004,100733
通常出荷日1日目1日目3日目3日目在庫品1日目7日目
商品タイプマグネット式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
サイズ(mm)34×21×37(S)-----
保持枚数約60枚(A4普通紙)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト