17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき

通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:1日目

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。ラベルや修正用テープとして使用できます。

  • 仕様
    カッターつき
  • サイズ(mm×m)
    8.5×10

型番:

CV-8N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-8Nの仕様・寸法情報

仕様
カッターつき
サイズ(mm×m)
8.5×10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-8N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
1日目

詳細情報

基本情報

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。
ラベルや修正用テープとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつきの型番CV-8Nのページです。 型番CV-8Nに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき(お德用)
修正テープ モノYTC4
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパントンボ鉛筆
通常価格707920377
通常出荷日1日目1日目3日目
仕様カッターつきカッターつき-
-
サイズ(mm×m)8.5×1025.4×17.7-

修正テープ・修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト