17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき(お德用)

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:1日目

カッターに再生プラスチックを使用。グリーン購入法適合・GPNエコ商品ネット掲載品。

  • 仕様
    カッターつき
  • サイズ(mm×m)
    25.4×17.7

型番:

658N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

658Nの仕様・寸法情報

仕様
カッターつき
サイズ(mm×m)
25.4×17.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
658N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

カッターに再生プラスチックを使用。グリーン購入法適合・GPNエコ商品ネット掲載品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき(お德用)の型番658Nのページです。 型番658Nに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき(お德用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき(お德用)
ポスト・イット(R)カバーアップテープ カッターつき
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格920707
通常出荷日1日目1日目
仕様カッターつきカッターつき
サイズ(mm×m)25.4×17.78.5×10
よく一緒に購入される商品

修正テープ・修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト