17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フライス切削用インサート MPHT

通常単価(税別)
1,246
税込単価
1,371
通常出荷日:1日目~3日目

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フライス切削用インサート M...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

Fig.1

Fig.2

規格表

商品コード寸 法(mm)形状
BWTh
MPHT040202ZEL-TH3084.3022.30.2Fig.1
MPHT040202ZEL-0.5-TH3080.5Fig.2
MPHT040205ZEL-TH30800.5Fig.1
MPHT040205ZEL-0.5-TH3080.5Fig.2
MPHT040210ZEL-TH30801Fig.1
MPHT040210ZEL-0.5-TH3080.5Fig.2

型番リスト

表示件数

インサート型番

寸法 W

(mm)

寸法 rε

(mm)

最小発注数量
MPHT040202ZEL
0.5
0.2
10個
MPHT040202ZEL
0
0.2
10個
MPHT040205ZEL
0.5
0.5
10個
MPHT040205ZEL
0
0.5
10個
MPHT040210ZEL
0.5
1
10個
MPHT040210ZEL
0
1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
1日目
1,246
( 1,371 )
2日目
1,246
( 1,371 )
2日目
1,246
( 1,371 )
2日目
1,246
( 1,371 )
3日目
1,246
( 1,371 )
2日目

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) チップ(フライス加工用) フライス切削用インサート MPHT。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート MPHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサート MPHT
フライス切削用インサート CPMT 外周刃
アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU
アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ
フライス切削用インサート SDNW
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,246765 -7,500 -1,4023,956 -1,223 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目〜2日目1日目〜2日目〜
形状(型番頭文字)その他C(80°ひし形)その他E(75°ひし形)その他S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)その他N(0°)その他D(15°)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材鋼 / 鋳鉄鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材高硬度材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材-
寸法 T(mm)2-----
材種TH308JS4030PN215JP4105TH303-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト