ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 精密サインバイス

    榮製機

    精密サインバイス

    -

    通常価格(税別):151415円~

    通常出荷日:5日目

  • ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    3.0

    通常価格(税別):181900円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レバーチャック LCシリーズ

    小林鉄工

    レバーチャック LCシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):93400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ヘビータイプスクリュージャッキ

    ナベヤ

    ヘビータイプスクリュージャッキ

    -

    通常価格(税別):96050円~

    通常出荷日:3日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

精密サインバイス GSVSP50

通常単価(税別)
170,000
税込単価
187,000
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンレス製の精度の高い精密サインバイス【商品仕様】・硬度:HRC48~55

詳細を確認

型番:

GSVSP50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSVSP50の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
35
最大口開き(mm)
30
口深さ(mm)
15
寸法 A(mm)
85
寸法 C(mm)
65
寸法 F(mm)
20
寸法 E(mm)
50
寸法 I(mm)
M4
材質
SUS440
質量(kg)
1.0
硬度
HRC48~55
-
-

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHILP
GSVSP508535651550200-3024M43750

型番リスト

表示件数
型番
GSVSP50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,000
( 187,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の精度の高い精密サインバイス
【商品仕様】
・硬度:HRC48~55

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密サインバイス GSVSP50の型番GSVSP50のページです。 型番GSVSP50に関する仕様情報を記載しております。
精密サインバイス GSVSP50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密サインバイス GSVSP50
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス 2方向
ステンレス製精密バイス GSVR40
ステンレス製精密バイス GSVK35
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格170,00087,00025,000 -147,000105,000105,000
通常出荷日19日目19日目3日目19日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
口幅(mm)354025254035
最大口開き(mm)303020254030
口深さ(mm)152212121515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト