ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス製精密バイス GSVR40

通常単価(税別)
105,000
税込単価
115,500

【特長】・浮き上がり防止構造のステンレス製精密バイス【商品仕様】・硬度:HRC...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 機構
    ネジ式
  • 口幅 (mm)
    40
  • 最大口開き (mm)
    40
  • 口深さ (mm)
    15
  • 寸法 A (mm)
    100
  • 寸法 C (mm)
    40
  • 寸法 F (mm)
    25
  • 寸法 E (mm)
    25
  • 寸法 I (mm)
    M4
  • 材質
    SUS440
  • 質量 (kg)
    1.0
  • 硬度
    HRC48~55

型番:

GSVR40
解除
    数量:

    GSVR40の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    機構
    ネジ式
    口幅(mm)
    40
    最大口開き(mm)
    40
    口深さ(mm)
    15
    寸法 A(mm)
    100
    寸法 C(mm)
    40
    寸法 F(mm)
    25
    寸法 E(mm)
    25
    寸法 I(mm)
    M4
    材質
    SUS440
    質量(kg)
    1.0
    硬度
    HRC48~55
    -
    -

    外形図

    規格表

    単位:mm

    型 式ABCDEFGHI
    GSVR4010040401525250-4025M4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSVR40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,000
    ( 115,500 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・浮き上がり防止構造のステンレス製精密バイス
    【商品仕様】
    ・硬度:HRC48~55

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製精密バイス GSVR40の型番GSVR40のページです。 型番GSVR40に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス製精密バイス GSVR40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製精密バイス GSVR40
    ステンレス製精密バイス GSPMV30
    ステンレス製精密小型バイス GSVL
    ステンレス製精密バイス 2方向
    ステンレス製精密バイス GSVK35
    ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
    メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格105,00087,00025,000 -147,000105,000187,000
    通常出荷日19日目19日目3日目19日目19日目3日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
    口幅(mm)404025253570
    最大口開き(mm)4030202530100
    口深さ(mm)152212121530
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました