ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス製精密バイス GSPMV30F

通常単価(税別)
96,516
税込単価
106,168

干渉を受けにくい口金形状により、研磨だけでなく5軸加工にも適しています。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 機構
    ネジ式
  • 口幅 (mm)
    40
  • 最大口開き (mm)
    30
  • 口深さ (mm)
    22
  • 寸法 A (mm)
    100
  • 寸法 C (mm)
    47
  • 寸法 F (mm)
    25
  • 寸法 E (mm)
    25
  • 寸法 I (mm)
    M4
  • 材質
    SUS440
  • 質量 (kg)
    0.93
  • 硬度
    HRC48~55

型番:

GSPMV30F
解除
    数量:

    GSPMV30Fの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    機構
    ネジ式
    口幅(mm)
    40
    最大口開き(mm)
    30
    口深さ(mm)
    22
    寸法 A(mm)
    100
    寸法 C(mm)
    47
    寸法 F(mm)
    25
    寸法 E(mm)
    25
    寸法 I(mm)
    M4
    材質
    SUS440
    質量(kg)
    0.93
    硬度
    HRC48~55
    -
    -

    外形図

    規格表

    単位:mm

    型 式ABCDEFGHIL
    GSPMV30F10040472225253040M430

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSPMV30F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,516
    ( 106,168 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    干渉を受けにくい口金形状により、研磨だけでなく5軸加工にも適しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス製精密バイス GSPMV30Fの型番GSPMV30Fのページです。 型番GSPMV30Fに関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス製精密バイス GSPMV30Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製精密バイス GSPMV30F
    ステンレス製精密バイス GSPMV30
    ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
    ステンレス製精密小型バイス GSVL
    ステンレス製精密バイス 2方向
    ステンレス製精密バイス GSVR40
    メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
    通常価格96,51687,000187,00025,000 -147,000105,000
    通常出荷日19日目19日目3日目3日目19日目19日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
    口幅(mm)404070252540
    最大口開き(mm)3030100202540
    口深さ(mm)222230121215

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました