ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス製精密バイス GSDSU80

通常単価(税別)
157,000
税込単価
172,700
通常出荷日:3日目

ギガ・セレクション ステンレス製精密バイス GSDSU80。

型番:

GSDSU80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSDSU80の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
70
最大口開き(mm)
80
口深さ(mm)
30
寸法 A(mm)
170
寸法 C(mm)
62
寸法 F(mm)
40
寸法 E(mm)
32
寸法 I(mm)
M6
材質
SUS440
質量(kg)
4.2
硬度
HRC48~55
-
-

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHIL質量
(kg)
GSDSU8017070623032400-8045M6824.2

型番リスト

表示件数
型番
GSDSU80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,000
( 172,700 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション ステンレス製精密バイス GSDSU80。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密バイス GSDSU80の型番GSDSU80のページです。 型番GSDSU80に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製精密バイス GSDSU80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製精密バイス GSDSU80
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス 2方向
ステンレス製精密バイス GSVR40
ステンレス製精密バイス GSVK35
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格157,00087,00025,000 -147,000105,000105,000
通常出荷日3日目19日目3日目19日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
口幅(mm)704025254035
最大口開き(mm)803020254030
口深さ(mm)302212121515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト