ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパルカットミル DLD90-4000形用インサート

通常単価(税別)
15,661
税込単価
17,227
通常出荷日:2日目

ダイジェット チップ(フライス加工用) スパルカットミル DLD90-4000形用インサート。

型番:

L46DN-W90R-JDA30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L46DN-W90R-JDA30の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
利用可能コーナー数
1
逃げ角
D(15°)
被削材
非鉄金属
材種
JDA30
辺長(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.762
幅(mm)
14
精度
H
材質
ダイヤ

外形図

型番リスト

表示件数
型番
L46DN-W90R-JDA30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,661
( 17,227 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダイジェット チップ(フライス加工用) スパルカットミル DLD90-4000形用インサート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパルカットミル DLD90-4000形用インサートの型番L46DN-W90R-JDA30のページです。 型番L46DN-W90R-JDA30に関する仕様情報を記載しております。
スパルカットミル DLD90-4000形用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格15,66115,3111,204 -17,7441,814 -2,338
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他C(80°ひし形)その他その他その他S(正方形)
利用可能コーナー数114124
逃げ角D(15°)P(11°)N(0°)その他その他P(11°)
被削材非鉄金属非鉄金属-非鉄金属非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
材種JDA30JDA30-JDA10FZ05JC8015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト