17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

6562-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6562-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
長方形
複数
サイズ(mm)
75×50
枚数
100
色詳細
イエロー、ピンク、ブルー、グリーン
仕様
ノート 20個パック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6562-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。環境にやさしいグリーンマーク付。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーパックの型番6562-Kのページです。 型番6562-Kに関する仕様情報を記載しております。
パワーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーパック
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
ポスト・イット® ジョーブ フィルム見出し
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し/透明スリム見出し
強粘着ノート 増量パック
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワン
通常価格2,6184,3094364753,190 -3,325
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ長方形長方形短冊形短冊形短冊形-
複数色帯色帯色帯色帯-
サイズ(mm)75×5075×2544×1250×15--
枚数100-----
色詳細イエロー、ピンク、ブルー、グリーンイエロー、ピンク、ブルー、グリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト