17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌マイレクス SLSVJ25LS SLSVJ25LS

滅菌マイレクス SLSVJ25LS【50個入り】

通常単価(税別)
25,348
税込単価
27,883
通常出荷日:6日目

【特長】・滅菌済みのディスポタイプシリンジフィルターユニットです・残液量は極微量になるように設計されて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンジフィルター
  • 孔径 (μm)
    5
  • 直径 (mm)
    25
  • 材質
    PVDF
  • メーカー商品名
    マイレクスSV
  • 用途
    低タンパク結合フィルター

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SLSVJ25LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

仕様

型式SLSVJ25LS
品名マイレクスSV
直径25mm
孔径5μm
材質PVDF
用途低タンパク結合フィルター
入数50個

SLSVJ25LSの仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
5
直径(mm)
25
材質
PVDF
メーカー商品名
マイレクスSV
用途
低タンパク結合フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLSVJ25LS
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,348
( 27,883 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌済みのディスポタイプシリンジフィルターユニットです
・残液量は極微量になるように設計されています
・用途によって各種フィルター材質、孔径を取揃えています
【用途】
・低タンパク結合フィルター

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌マイレクス SLSVJ25LSの型番SLSVJ25LSのページです。 型番SLSVJ25LSに関する仕様情報を記載しております。
滅菌マイレクス SLSVJ25LSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌マイレクス SLSVJ25LS
マイレクス SLFG05010
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)
シリンジフィルター SYVF0101MNXX204
メーカーメルクメルク東京硝子器械ケニスアズワンアズワン
通常価格25,34820,70614,111 -10,47617,00014,000
通常出荷日6日目6日目7日目〜4日目1日目1日目
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター
孔径(μm)50.20.2250.450.2
直径(mm)2550----
材質PVDFPTFE----
メーカー商品名マイレクスSV-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト