17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイレクス SLFG05010 SLFG05010

マイレクス SLFG05010【10個入り】

通常単価(税別)
20,706
税込単価
22,777
通常出荷日:6日目

【特長】・未滅菌のディスポタイプシリンジフィルターユニットです・残液量は極微量になるように設計されてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンジフィルター
  • 孔径 (μm)
    0.2
  • 直径 (mm)
    50
  • 材質
    PTFE
  • 滅菌
    未滅菌
  • 適用
    タケノコ状ホース口(ラテックス用)

型番:

SLFG05010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

仕様

型式SLFG05010
直径Φ50mm
孔径0.2μm
滅菌未滅菌
材質PTFE
適用タケノコ状ホース口
(ラテックス用)
入数10個
仕様補足疎水性PTFEメンブレン装着ユニット
シリンジ接続可能です

SLFG05010の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
0.2
直径(mm)
50
材質
PTFE
滅菌
未滅菌
適用
タケノコ状ホース口(ラテックス用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLFG05010
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,706
( 22,777 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未滅菌のディスポタイプシリンジフィルターユニットです
・残液量は極微量になるように設計されています
・用途によって各種フィルター材質、孔径を取揃えています
【用途】
・有機溶媒やDMSOのろ過

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイレクス SLFG05010の型番SLFG05010のページです。 型番SLFG05010に関する仕様情報を記載しております。
マイレクス SLFG05010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイレクス SLFG05010
滅菌マイレクス SLSVJ25LS
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm
シリンジフィルター GF
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
メーカーメルクメルクケニスケニスアズワンアズワン
通常価格20,70625,34810,47622,213 -10,807 -18,013
通常出荷日6日目6日目4日目7日目1日目1日目
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニット
孔径(μm)0.2550.451-
直径(mm)5025----
材質PTFEPVDF----
滅菌未滅菌-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト