17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーボックス(コンパクトタイプ)

通常単価(税別)
3,436
税込単価
3,780
通常出荷日:9日目

鍵収納数に応じて選べる豊富なバリエーション。【特長】・鍵収納数:20個

型番:

CKB-C20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKB-C20の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーボックス
ボックスタイプ
鍵付タイプ
ホルダ数(個)
20
間口×奥行×高さ(mm)
170×58×250
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKB-C20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,436
( 3,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

鍵収納数に応じて選べる豊富なバリエーション。
【特長】
・鍵収納数:20個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス(コンパクトタイプ)の型番CKB-C20のページです。 型番CKB-C20に関する仕様情報を記載しております。
キーボックス(コンパクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(コンパクトタイプ)
キーボックス 360×146×250 ホワイト
エースキーボックス K-33N 引出し式
エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用
エースキーボックス D
エースキーボックス KC
メーカーカール事務器キング工業杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格3,436157,142 -19,2401,320 -23,148 -13,595 -
通常出荷日9日目1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
商品タイプキーボックスキーボックスキーボックスキーボックスキーボックスキーボックス
ボックスタイプ鍵付タイプ鍵付タイプ鍵付タイプ鍵無しタイプ鍵付タイプ鍵付タイプ
ホルダ数(個)2010(10連×1)----
間口×奥行×高さ(mm)170×58×250360×146×250----
質量(g)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト