17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • 寸法 I(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス製精密バイス GSVSU10・15

通常単価(税別)
75,00092,000
税込単価
82,500101,200
通常出荷日:3日目

GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGHIL質量
(kg)
GSVSU107025321418200-2525M4430.5
GSVSU15100363516.518.5200-5030M576.51.0

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 I

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
25
25
14
70
32
18
M4
0.5
1個
36
50
16.5
100
35
18.5
M5
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,000
( 82,500 )
3日目
92,000
( 101,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密バイス GSVSU10・15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製精密バイス GSVSU10・15
ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
ステンレス製精密小型バイス GSVJ10
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス 2方向
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格75,000-187,00059,12587,00025,000 -147,000
通常出荷日3日目3日目3日目19日目3日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
寸法 F(mm)20351325207.5
材質SUS440SUS440SUS440SUS440SUS440SUS440
硬度HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55HRC48~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト