ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • バイス用Vブロック

    ミスミ

    バイス用Vブロック

    4.2

    通常価格(税別):-円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • 回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

    トラスコ中山

    回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

    5.0

    通常価格(税別):14653円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • A 型 ツバなし固定ブシュ

    NTツール

    A 型 ツバなし固定ブシュ

    4.2

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • B型 ツバ付き固定ブシュ

    NTツール

    B型 ツバ付き固定ブシュ

    4.8

    通常価格(税別):1627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス製精密バイス 2方向

通常単価(税別)
147,000
税込単価
161,700
通常出荷日:19日目

【特長】・2方向からクランプでき、放電加工に最適【商品仕様】・硬度:HRC48~55

詳細を確認

型番:

GSVLW10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSVLW10の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
25
最大口開き(mm)
25
口深さ(mm)
12
寸法 A(mm)
90
寸法 C(mm)
20
寸法 F(mm)
7.5
寸法 E(mm)
40
寸法 I(mm)
M5
材質
SUS440
質量(kg)
0.5
硬度
HRC48~55
-
-

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDEFGH質量
(kg)
GSVLW1090252012407.525M50.5

型番リスト

表示件数
型番
GSVLW10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,000
( 161,700 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2方向からクランプでき、放電加工に最適
【商品仕様】
・硬度:HRC48~55

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製精密バイス 2方向の型番GSVLW10のページです。 型番GSVLW10に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製精密バイス 2方向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製精密バイス 2方向
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス GSVR40
ステンレス製精密バイス GSVK35
ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格147,00087,00025,000 -105,000105,000187,000
通常出荷日19日目19日目3日目19日目19日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式
口幅(mm)254025403570
最大口開き(mm)2530204030100
口深さ(mm)122212151530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト