17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170-878HL デジタルデュロメーター EA760AS-15A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

170-878HL デジタルデュロメーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA760AS-15A

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・機能…7つの硬さスケールに単位を換算可能(HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB)、自動平均値計算、USBケーブル(付属)でデータを編集可能
・DL型測定子(EA760AS-15B(別売))…溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間の硬度測定に
・付属品…マスタブロック・ACアダプタ・USBケーブル・測定リング(小)
・清掃ブラシ・収納ケース
・7つの硬さスケールに単位を換算可能です(HRC/HV/HL/HRB/HS/HB/σB)
・金属の硬さ試験に使用するポータブル確度計です
・360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付きです
・USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
適用材質
硬度HRC40-65まで
測定範囲
170~878HL
サイズ(W×D×H)(mm)
158×24×37
最小表示
1HL
許容誤差
±19HL以内
重量
90g
電源
ACアダプター
材質
本体:ABS、測定子:タングステン
測定対象材質
鋼、鋳鋼・合金工具鋼・ステンレス、耐熱鋼・普通鋳鉄・ダクタイル鉄・アルミ合金・真鍮・青銅・銅
DL型測定子(EA760AS-15B(別売))
溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間の硬度測定に
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト