ツール用品技術窓口

[防水型] 残留塩素計

通常単価(税別)
39,364
税込単価
43,300
通常出荷日:1日目

【特長】・IP67の防塵、防水耐性。・測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩素計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~10.00
  • 用途
    水質調査
  • 水質計特長
    残留塩素測定
  • 使用温湿度範囲
    0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 分解能
    遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
  • 機能
    ATC(自動温度補正機能)、オートホールド、バックライト、オートパワーオフ
  • 測定範囲詳細
    温度:0~+60℃
  • 重量
    約130g
  • 測定原理
    ポーラログラフ方式(3電極式)
  • 測定精度
    遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1℃
  • 電池寿命
    約60時間(アルカリ電池使用時)
  • 電源
    単4形乾電池×1本(付属)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番
    FTC-1000PE
  • サイズ (mm)
    40(W)×48(D)×185(H)

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA776C-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776C-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩素計
測定範囲(mg/L)
0.00~10.00
用途
水質調査
水質計特長
残留塩素測定
使用温湿度範囲
0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
分解能
遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
機能
ATC(自動温度補正機能)、オートホールド、バックライト、オートパワーオフ
測定範囲詳細
温度:0~+60℃
重量
約130g
測定原理
ポーラログラフ方式(3電極式)
測定精度
遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1℃
電池寿命
約60時間(アルカリ電池使用時)
電源
単4形乾電池×1本(付属)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
型番
FTC-1000PE
サイズ(mm)
40(W)×48(D)×185(H)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776C-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,364
( 43,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67の防塵、防水耐性。
・測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
・バックライト機能。
・ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。
・各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型] 残留塩素計の型番EA776C-81のページです。 型番EA776C-81に関する仕様情報を記載しております。
[防水型] 残留塩素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型] 残留塩素計
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
水道水残留塩素チェッカー
メーカーエスコアズワンエスコエスコアズワンタニタ
通常価格39,36460,865 -37,73330,99049,97312,717
通常出荷日1日目7日目2日目2日目7日目8日目
商品タイプ塩素計水質計水質計水質計水質計塩素計
測定範囲(mg/L)0.00~10.00全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~10.00(オゾン)0.00~20.00(溶存酸素)0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~0.80
用途水質調査水質調査水質調査水質調査--
水質計特長残留塩素測定吸光光度計簡易水質検査キット簡易水質検査キット残留塩素測定残留塩素測定
使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト