ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンダーグローブ5双組 605

アンダーグローブ5双組【5個入り】

通常単価(税別)
699
税込単価
769
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・純綿製の極薄、13ゲージ編の下履き手袋です。・Mサイズです。・メーカー商品名:仕事上手下...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4972966622809
  • トラスココード
    820-0047
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    純綿製
  • ゲージ数
    13

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

すべり止め手袋お買い得品(12双入) 製品特長・仕様

605の仕様・寸法情報

商品タイプ
インナータイプ
サイズ
M
JANコード
4972966622809
トラスココード
820-0047
質量(g)
110
材質1
純綿製
ゲージ数
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
605605
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・純綿製の極薄、13ゲージ編の下履き手袋です。
・Mサイズです。
・メーカー商品名:仕事上手下履5双組(アンダー手袋)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンダーグローブ5双組の型番605のページです。 型番605に関する仕様情報を記載しております。
アンダーグローブ5双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンダーグローブ5双組
下ばき手袋No.830
下ばき手袋 No.830 10双入
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
メーカー勝星産業ショーワグローブアズワンショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格6991,7441,5101,5852,4711,776
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
サイズMフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード4972966622809-----
トラスココード820-0047-----
質量(g)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト