ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2【10個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:10日目

【特長】・RoHS規制、REACH規制、食品衛生試験適合品です・材質は食品規格に適合したポリプロピレン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 用途に適合していることをご確認の上ご使用ください。

型番:

63-3195-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

63-3195-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
連結管・アダプター
材質
【樹脂】PP
適合チューブ内径
12mm
重量(g)
68
ネジサイズ
R1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-3195-87
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RoHS規制、REACH規制、食品衛生試験適合品です
・材質は食品規格に適合したポリプロピレン製です
・使用チューブ内径はあくまで目安です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 用途に適合していることをご確認の上ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2の型番63-3195-87のページです。 型番63-3195-87に関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
ポリプロピレンハーフコネクター PHL12-1/2
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング
共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング
連結管(ト字管)
共通連結管 Y字管
メーカーアズワンアズワンクライミングクライミングアズワン東京硝子器械
通常価格50052016,86915,365 -5,404 -9,459 -
通常出荷日10日目10日目1日目1日目〜1日目3日目〜
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプタートラップトラップ連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【樹脂】PP【樹脂】PP【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラスガラス
適合チューブ内径12mm12mm----
重量(g)6890----
ネジサイズR1/2R1/2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト