ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

変換フランジ

通常単価(税別)
6,650
税込単価
7,315
通常出荷日:1日目

【特長】・仕様:NW25+Rc1/4テーパーメネジ・材質:ステンレス(SUS304)

型番:

3-675-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-675-04の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
材質
ステンレス(SUS304)
接続口径
NW25+Rc1/4テーパーメネジ
商品詳細種別
変換フランジ

型番リスト

表示件数
型番
3-675-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,650
( 7,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:NW25+Rc1/4テーパーメネジ
・材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換フランジの型番3-675-04のページです。 型番3-675-04に関する仕様情報を記載しております。
変換フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換フランジ
真空ポンプ WV210
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
DCモーター真空ポンプ DPシリーズ
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
油回転真空ポンプ G-20DA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン佐藤真空アルバック
通常価格6,65037,05074,353 -13,484 -21,87896,000
通常出荷日1日目12日目1日目〜1日目〜8日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品油回転形ドライ形ドライ形真空ポンプ関連部品油回転形
材質ステンレス(SUS304)-----
接続口径NW25+Rc1/4テーパーメネジ-----
商品詳細種別変換フランジ本体コンプレッサー兼用コンプレッサー兼用タイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト