ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)

通常単価(税別)
7,940
税込単価
8,734
通常出荷日:2日目

【特長】・高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。<セット内容>12個組ホル...

詳細を確認

型番:

EA618BV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618BVの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
26~30
単品・セット区分
セット品
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
重量(g)
465
ホルダー長
300mm
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
RS3405M/12
ホルダー長(mm)
300

型番リスト

表示件数
型番
EA618BV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,940
( 8,734 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
<セット内容>
12個組ホルダー付セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)の型番EA618BVのページです。 型番EA618BVに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)
3/8"DR ソケットセット(12個組)
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
3/8"DR/8~17mm[5個組]ソケットセット(12角)EA618PN-1
12角ソケットセット RS3405A-9
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
メーカーエスコエスコエスコエスコKOKEN 山下工業研究所エスコ
通常価格7,9407,9406,6909,0008,5106,690
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角12角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 99/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 14 / 17 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)26~3026~3026~3060~7020026~30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト