ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

通常単価(税別)
10,760
税込単価
11,836
通常出荷日:2日目

・メーカー…コーケン(Ko-ken)・型番…3726Z 72枚歯・シリーズ…Z-EAL・ギア数…72...

詳細を確認

型番:

EA619BA-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA619BA-4Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
178
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
D:28、T:24.5、H:13.7
仕様
首振型
送り角
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
3726Z 72枚歯
シリーズ
Z-EAL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA619BA-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,760
( 11,836 )
2日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…コーケン(Ko-ken)
・型番…3726Z 72枚歯
・シリーズ…Z-EAL
・ギア数…72歯
・全長(mm)…178
・仕様…首振型
・差込角…3/8”(9.5mm)
・送り角…5°
・サイズ(mm)…D28×T24.5×H13.7
・重量(g)…317
・左右切替式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)の型番EA619BA-4Aのページです。 型番EA619BA-4Aに関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
3/8"DRx178mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-2A
3/8"DRx114mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-5A
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,7606,5607,3106,8403,9204,170
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)17817811432711090
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト