17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[都市ガス(13A)/R410A用]・[都市ガス(13A)/LPG用]ガス検知器

通常単価(税別)
98,241100,909
税込単価
108,065111,000
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・2種類の可燃性ガス切替式・電池残量や警報音・操作音のON/OFFがわかりやすいLCD表示・ア...

詳細を確認
  • 対象ガス
    メタン / プロパン
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 検知表示
    断続音及びアラームランプの点滅
  • 防爆構造
    本質安全防爆(Exia II BT3 Ga)
  • 使用温湿度
    -20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
  • 検知能力
    11.2g/年
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池2本(付属)
  • 連続使用時間
    約12時間(常湿・常温において)
  • 検知方式
    熱線型半導体式
  • IP値
    22(レザーケース装着時)
  • サイズ (mm)
    38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

型番

検知ガス

検知可能濃度

最小発注数量
XP-702IIIL-F
都市ガス(13A)/R410A
都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm
1個
XP-702IIIS-A
LPG、都市ガス(13A)
LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,909
( 111,000 )
1日目
98,241
( 108,065 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の可燃性ガス切替式
・電池残量や警報音・操作音のON/OFFがわかりやすいLCD表示
・アラームランプを2箇所に搭載
・アタッチメントの角度が自在に変化
・ポンプ復旧スイッチを搭載
・ガス排気モードをオート化
・検知ガス_EA702G-2B:都市ガス(13A)/R410A
・検知ガス_EA702G-1A:都市ガス(13A)/LPG

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[都市ガス(13A)/R410A用]・[都市ガス(13A)/LPG用]ガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[都市ガス(13A)/R410A用]・[都市ガス(13A)/LPG用]ガス検知器
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格98,241-12,3999,700146,20667,033224,826
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目13日目20日目
対象ガスメタン / プロパン二酸化炭素二酸化炭素酸素一酸化炭素酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
メーカー新コスモス電機シンワ測定シンワ測定新コスモス電機新コスモス電機テストー(testo)
検知表示断続音及びアラームランプの点滅-----
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3 Ga)--本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Ga、ニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト