ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A

通常単価(税別)
44,000
税込単価
48,400
通常出荷日:1日目

【特長】・0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。・コンパレータ機...

詳細を確認
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA708LB-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708LB-3Aの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0.06/0.6/6/60/600
測定可能導体最大径(mm)
24
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
単4電池×1本(付属)
周波数
40.0~999.9Hz
クレストファクタ
4000カウント以下:4.5、4000カウント超・6000カウント以下:3
連続使用時間
32時間
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
CM4001
フィルタ機能
ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)
寸法(mm)
37×27×160
本体質量(g)
115
付属品
携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA708LB-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,000
( 48,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。
・コンパレータ機能で探査時間を短縮
・しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
・間隔の狭い太線やダブル配線もスムーズに挟めます。
・各種便利機能は、トラブルの原因解析や診断をサポートします。
・挟みやすいジョーでらくらく作業(直径φ24 mmまで)
・漏れ電流から負荷電流まで測定可能
・漏電トラブル対応・絶縁管理に
・CAT III 300V
・真の実効値測定可能
・基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A)
・確度範囲:0.60mA~600.0A
・機能…コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
・付属品…携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3Aの型番EA708LB-3Aのページです。 型番EA708LB-3Aに関する仕様情報を記載しております。
リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A
リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,00066,53864,44772,67548,73148,995
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0.06/0.6/6/60/6000.006/0.06/0.6/6/60/2000.02/0.2/2/20/200/1000/Auto0.006/0.06/0.6/6/60/2000.06/0.6/6/60/600漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/500
測定可能導体最大径(mm)244074×80402440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト