ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B

通常単価(税別)
7,680
税込単価
8,448
通常出荷日:2日目

【特長】・変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAX...

詳細を確認
  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA708KD-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708KD-1Bの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流
測定範囲:交流電流(A)
2/20/200
測定可能周波数帯域(Hz)
50~60
測定可能導体最大径(mm)
16
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
単4電池×2本(付属)
校正
機能
バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示
サンプリング
2回/秒
電池寿命
約400時間
レンジ切替
マニュアル
保存温湿度範囲
-10~50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
C-01S
最大測定電流
199.9A
バックライト
約15秒
寸法(mm)
60×34×158
本体質量(g)
170
付属品
収納ケース、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
EA708KD-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680
( 8,448 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
・電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
・暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
・使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)/+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)
・保存温湿度…-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
・機能…バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示
・収納ケース付

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル) EA708KD-1Bの型番EA708KD-1Bのページです。 型番EA708KD-1Bに関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター(デジタル) EA708KD-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,68042,44372,67546,63148,73117,590
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流
測定範囲:交流電流(A)2/20/2000.06/0.60/60.00/400.00.006/0.06/0.6/6/60/20020/600(10~1kHz)0.06/0.6/6/60/60060/600/3000
測定可能周波数帯域(Hz)50~6040~40015.0~20009.999/99.99/999.940.0~999.9-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト