17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4

通常単価(税別)
85,765
税込単価
94,342
通常出荷日:2日目

【特長】・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP・差込タイプ…リング&ピン(ホール)固定式・プラグ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    2441
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    38
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    5000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    1/2
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.255
  • 使用コンプレッサー
    ダブルシリンダー5HP
  • 全長(mm)
    275
  • 重量
    7.1kg
  • 差込タイプ
    リング&ピン(ホール)固定式

型番:

EA155ED-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155ED-4の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
2441
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
38
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
5000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
1/2
空気消費量(m³/min)
0.255
使用コンプレッサー
ダブルシリンダー5HP
全長(mm)
275
重量
7.1kg
差込タイプ
リング&ピン(ホール)固定式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155ED-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,765
( 94,342 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP
・差込タイプ…リング&ピン(ホール)固定式
・プラグ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4の型番EA155ED-4のページです。 型番EA155ED-4に関する仕様情報を記載しております。
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
メーカーエスコエスコエスコエスコベッセルベッセル
通常価格85,765121,49544,89844,38644,04436,284
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)244133901763520460.9308.9
ソケット差込角(mm)25.425.41912.71912.7
能力ボルト径(mmφ)3845261616~2014~16
ハンマータイプダブルツインダブルN型シングルシングル
回転数(rpm)500045006000960050006700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト