17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    電子天秤 EA715C-10A/EA715C-11A ひょう量:2.2kg/3.2kg

    通常単価(税別)
    70,15985,609
    税込単価
    77,17594,170
    通常出荷日:1日目

    【特長】・ショックアブソーバー機構付き計量皿…計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部に...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ひょう量

    (g)

    メーカー型番

    最小発注数量
    2200
    GF-2002A
    1個
    3200
    GF-3002A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,159
    ( 77,175 )
    1日目
    85,609
    ( 94,170 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ショックアブソーバー機構付き計量皿…計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
    ・足コマ…・回しやすいサムホイールつき
    ・サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない
    ・LEDライトつき水平器…見やすく、簡単調整
    ・パスワード機能…・天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
    ・天びん使用前にパスワード入力
    ・時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階
    ・選べる表示単位…g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重)
    ※もんめ:真珠計量用単位
    ・動物計量モード
    ※動物計量皿キットは別売です
    ・業界初…3つの機能を提案:ISD/ECL/FRD
    ・ISD(衝撃検出機能)… 計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ
    ・ECL(電子制御荷重(自己点検)機能)…・独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出
    ・故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき”OK”表示
    ・約90 秒で自動的に測定
    ・FRD(流量測定機能)…荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
    ・2ch出力標準装備…・RS-232C(D-sub 9P)/ USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備
    ・PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能
    ・USBファンクション機能…・内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能
    ・ 一方向(クイックUSB):ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力
    ・従来のクイックUSBを機能アップ! ※アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応
    ・双方向通信(コマンド入力):データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ※ドライバのインストールが必要
    ・統計演算…計量値を統計処理し、結果を表示・出力
    ・比重測定機能… 固体または液体の比重を計算して表示、出力
    ・データメモリ機能…計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 / キャリブレーション履歴 最大50個)

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子天秤 EA715C-10A/EA715C-11A ひょう量:2.2kg/3.2kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子天秤 EA715C-10A/EA715C-11A ひょう量:2.2kg/3.2kg
    12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
    Smart Scale P2 Pro
    30kg(100g)上皿はかり
    200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
    デジタル台はかり隔測式
    メーカーエスコエスコANKERエスコエスコシンワ測定
    通常価格70,159-24,6776,35515,6004,84121,600
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目在庫品1日目
    主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
    種類本体本体本体本体本体本体
    最小表示(g)0.011 / 2 / 51001000.150
    計数可能最小単重(g)0.01150(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)10000.250
    計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト