17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm ペンチ(チタン合金製)

通常単価(税別)
61,238
税込単価
67,362
通常出荷日:2日目

【特長】・非磁性、耐薬品性・切断刃あり・金属・ワイヤーの切断、または圧着等に使用できます。・軽量で非磁...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.8
  • ばね
    なし
  • 重量
    290g
  • 材質
    チタン合金

型番:

EA534BF-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA534BF-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
1.6
銅線切断能力(mm)
1.8
ばね
なし
重量
290g
材質
チタン合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA534BF-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,238
( 67,362 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性、耐薬品性
・切断刃あり
・金属・ワイヤーの切断、または圧着等に使用できます。
・軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm ペンチ(チタン合金製)の型番EA534BF-200のページです。 型番EA534BF-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm ペンチ(チタン合金製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm ペンチ(チタン合金製)
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチセット3種
FIT(F型) ペンチ バネ付
ミニマイクロ ペンチ 115mm
ネジラーペンチ ZA7050-200
メーカーエスコツノダボッシュツノダM&M室本鉄工
通常価格61,2384,7988,9452,0541,1385,195
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目5日目5日目
呼び寸法200200ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160125115200
鉄線切断能力(mm)1.62.22.310.83.2
銅線切断能力(mm)1.84ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.62.6-4
ばねなしなしなしありあり-
重量290g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト