123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
- 通常単価(税別)
- 19,826円
- 税込単価
- 21,809円
通常出荷日:2日目
【特長】・パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー・磨きと光沢、撥水効果のあるコン...
詳細を確認- 回転数 (min⁻¹)
- 6000~12000
- 電源 (V)
- AC100(50/60Hz)
- 電流 (A)
3.3
- 消費電力 (W)
300
- 種類
- 本体
- コード長
5m
- メーカー
京セラ
- パッド径
123mm
- 付属品
マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ
- 重量
1.5kg
- 型番
APED130KT
- 本体サイズ
226×123×151(H)mm
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA809PR-10Aの仕様・寸法情報
回転数(min⁻¹)
6000~12000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ
重量
1.5kg
型番
APED130KT
本体サイズ
226×123×151(H)mm
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10Aの型番EA809PR-10Aのページです。
型番EA809PR-10Aに関する仕様情報を記載しております。
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10Aのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | コンパクトツール | エスコ | マキタ | HiKOKI(旧日立工機) |
| 19,826円 | 23,940円 | 41,136円 | 27,206円 | 25,219円 - | 26,012円 - |
| 2日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目〜 | 5日目〜 |
| 6000~12000 | 6000~12000 | 800~1600 | 800~2400 | 600-2000 | 600-2000 |
| AC100(50/60Hz) | AC100 | AC100 | AC100 | 単相100 | 単相100 |
| 3.3 | 3.3 | 9.5 | - | 9.5 | 10.6 |
| 300 | 300 | 900 | 50 | 900 | 1010 |
| 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。