ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) EA813PD-1B

通常単価(税別)
84,871
税込単価
93,358
通常出荷日:2日目

【特長】・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース能力...

詳細を確認

型番:

EA813PD-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PD-1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
200
電圧(V)
14.4(リチウムイオン5.0Ah)
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
約40(実用充電)/約60(フル充電)
無負荷回転数(min-1)
0~1400
無負荷回転数高速(min-1)
0~2300
無負荷回転数低速(min-1)
0~1000
最大打撃数(min-1)
0~2800
最大打撃数高速(min-1)
0~3500
最大打撃数低速(min-1)
0~2000
付属品
付属品
バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
型番
EZ75A3LJ2F-H
締付能力
普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、テクス:3.5~6mm、木ねじ:3.5~9.5mm
重量
1.55kg
メーカー
パナソニック
防じん・耐水性能
IP56
チャック
□12.7(ピンタイプ)リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
仕様
樹脂ケースセット
サイズ(mm)
155×61×233(H)
充電器(V)
AC100

型番リスト

表示件数
型番
EA813PD-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,871
( 93,358 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
能力】
<目安・フル充電の場合>
・ボルト締め(適正トルクまで締め付けたときの作業本数)
・ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本
・ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本
<ネジ締め>
・万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約540本
・木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約120本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) EA813PD-1Bの型番EA813PD-1Bのページです。 型番EA813PD-1Bに関する仕様情報を記載しております。
DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) EA813PD-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) EA813PD-1B
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1
DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格84,871126,09286,03071,61054,791104,220
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)200470280(12.7ピンタイプソケット使用時)495N/m3001400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)
電圧(V)14.4(リチウムイオン5.0Ah)1818201836(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)約40(実用充電)/約60(フル充電)約60(空→フル充電)約40608425
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト