17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3

通常単価(税別)
14,594
税込単価
16,053
通常出荷日:2日目

・使用コンプレッサー…1.5HP以上・使用圧力…0.63MPa・空気消費量…120L/min・打撃数…...

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    4800
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.12
  • ニードルサイズ
    Φ3×125mm
  • 使用コンプレッサー
    1.5HP以上
  • 使用圧力
    0.63MPa
  • 全長
    295mm
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • ニードル数
    12本

型番:

EA159SG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SG-3の仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
4800
空気消費量(m3/min)
0.12
ニードルサイズ
Φ3×125mm
使用コンプレッサー
1.5HP以上
使用圧力
0.63MPa
全長
295mm
吸入口
Rc1/4"
ニードル数
12本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,594
( 16,053 )
2日目

詳細情報

基本情報

・使用コンプレッサー…1.5HP以上
・使用圧力…0.63MPa
・空気消費量…120L/min
・打撃数…4,800bpm
・刃幅(mm)…φ3x125mm
・吸入口…PT1/4”
・全長…295mm
・重量(g)…1300
・ニードル数…12本
・プラグ付
・本機は建造物、建築物などの錆、スケール、ペンキなどを落とすエアーツールです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3の型番EA159SG-3のページです。 型番EA159SG-3に関する仕様情報を記載しております。
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H
フラックスハンマNF-0
チッパ AA-0SP-R/P-H
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
メーカーエスコ日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業アネスト岩田
通常価格14,59443,40059,76417,95432,154 -5,681
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目10日目
商品種類ストレート型-----
打撃数(min-1)4800-----
空気消費量(m3/min)0.12-----
ニードルサイズΦ3×125mm-----
使用コンプレッサー1.5HP以上-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト