17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーツール5機種セット EA155D-8

通常単価(税別)
41,825
税込単価
46,008
通常出荷日:1日目

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです【1/2"エアーインパクトレンチ】・差込角…1/2”...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 材質
    鉄、アルミ
  • セット内容
    インパクトレンチ、サンダー、ダイグラインダー、ドリル、ハンマー
  • 軸付砥石
    3・6mm軸×各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
  • 150mmエアーハンマー
    4500bpm(Φ10.2mmシャンク)
  • 使用圧力 (MPa)
    0.62
  • インパクトレンチ (N・m)
    311(最大トルク)
  • 3mm・6mmエアーグラインダー (rpm)
    22000
  • 使用コンプレッサー (kW)
    2.2

型番:

EA155D-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA155D-8の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
材質
鉄、アルミ
セット内容
インパクトレンチ、サンダー、ダイグラインダー、ドリル、ハンマー
軸付砥石
3・6mm軸×各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
150mmエアーハンマー
4500bpm(Φ10.2mmシャンク)
使用圧力(MPa)
0.62
インパクトレンチ(N・m)
311(最大トルク)
3mm・6mmエアーグラインダー(rpm)
22000
使用コンプレッサー(kW)
2.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155D-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,825
( 46,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです
【1/2"エアーインパクトレンチ】
・差込角…1/2”
・回転方向…正逆転
・最大トルク…311N・m
・能力(ボルト径)…16mm
・無負荷回転数…7,000rpm
・空気消費量…190L/min
・使用圧力…0.62MPa
・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kW
・騒音値…90dB(A)
・三軸合成値…8.2m/s²
・重量…2140g
・全長…190mm
【エアーサンダー】
・無負荷回転数…9,000rpm
・使用圧力…0.62MPa
・空気消費量…400L/min
・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kW
・騒音値…90dB(A)
・三軸合成値…8.2m/s²
・重量…1800g
・全長…270mm
【エアーダイグラインダー】
・コレットチャックサイズ…3mm、6mm
・無負荷回転数…22,000rpm
・使用圧力…0.62MPa
・空気消費量…330L/min
・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kW
・騒音値…90dB(A)
・三軸合成値…8.2m/s²
・重量…540g
・全長…174mm
【エアーハンマー(チゼル)】
・打撃数…4,500bpm
・チゼルサイズ(軸径x長さ)…10.2mmx125mm
・使用圧力…0.62MPa
・空気消費量…350L/min
・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kW
・騒音値…90dB(A)
・三軸合成値…8.2m/s²
・重量…1100g
・全長…150mm
【エアードリル】
・チャック能力…1.5~10mm
・回転数(無負荷)…1,800rpm
・回転方向…正逆転
・空気消費量…270L/min
・使用圧力…0.62MPa
・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
・使用コンプレッサー…2.2kW
・騒音値…90dB(A)
・三軸合成値…8.2m/s²
・重量…1120g
・全長…180mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーツール5機種セット EA155D-8の型番EA155D-8のページです。 型番EA155D-8に関する仕様情報を記載しております。
エアーツール5機種セット EA155D-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーツール5機種セット EA155D-8
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
R 3/8" サイレンサー
ウレタンホース(プラグ付)EA125S
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,8252,9435903,150 -14,513 -10,540
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品--ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
材質鉄、アルミ真鍮-ウレタン樹脂ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
セット内容インパクトレンチ、サンダー、ダイグラインダー、ドリル、ハンマー-----
軸付砥石3・6mm軸×各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付-----
150mmエアーハンマー4500bpm(Φ10.2mmシャンク)-----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト