17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリーンウエストバッグ

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

【特長】・工具や部品等の特殊収納バッグ・サイズ:横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 詳細タイプ
    バッグ・袋
  • サイズ
    横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm

型番:

62-8617-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-8617-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
詳細タイプ
バッグ・袋
サイズ
横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-8617-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具や部品等の特殊収納バッグ
・サイズ:横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンウエストバッグの型番62-8617-25のページです。 型番62-8617-25に関する仕様情報を記載しております。
クリーンウエストバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウエストバッグ
ミクロスターCRモップセット クリーンパック
リストストラップ ML-33C1-SL
バランストレイSCC
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
クリーンルームモップ TXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,30022,2839,5506,500 -72,270 -41,427 -
通常出荷日1日目35日目1日目1日目26日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品ハンガー関連用品
詳細タイプバッグ・袋---組立品クリーンルームモップ
サイズ横15cm×縦20cm×厚さ9.5cm200mm×300mm平判サイズ:26×35×13mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト