17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm【100個入り】

通常単価(税別)
44,938
税込単価
49,432
通常出荷日:8日目

サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【その他】その他
  • 長さ (mm)
    100
  • 詳細タイプ
    ガラスファイバー・ロッド
  • 外径 (mm)
    0.1
  • 材質詳細
    ボロシリケートガラス

型番:

3-9341-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-9341-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
【その他】その他
長さ(mm)
100
詳細タイプ
ガラスファイバー・ロッド
外径(mm)
0.1
材質詳細
ボロシリケートガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9341-01
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,938
( 49,432 )
8日目

詳細情報

基本情報

サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mmの型番3-9341-01のページです。 型番3-9341-01に関する仕様情報を記載しております。
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
テストピース カチオン電着塗装
丸型精細ポリプロピレンメッシュ
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,93813,10012,26040,96619,475 -13,100
通常出荷日8日目19日目9日目19日目15日目〜9日目
商品タイプその他素材素材その他シート素材
材質【その他】その他【樹脂】塩化ビニール【樹脂】PP(ポリプロピレン)【その他】その他【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】アクリル
長さ(mm)100995600701001000
詳細タイプガラスファイバー・ロッドパイプ自動車用メッシュ
外径(mm)0.1140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト