17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開きクランプ 極小

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス器具の破損やスベリを防止するビニールゾル加工付です

  • 商品タイプ
    クランプ
  • 締付範囲 (mm)
    1~25
  • 全長 (mm)
    182
  • メーカー型式
    22-0242-04
  • 柄長 (mm)
    122
  • メーカー名
    テラオカ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

63-5522-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法

部位寸法
A1~25mm
B60mm
C122mm
D8mm

63-5522-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ
締付範囲(mm)
1~25
全長(mm)
182
メーカー型式
22-0242-04
柄長(mm)
122
メーカー名
テラオカ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-5522-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具の破損やスベリを防止するビニールゾル加工付です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両開きクランプ 極小の型番63-5522-41のページです。 型番63-5522-41に関する仕様情報を記載しております。
両開きクランプ 極小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開きクランプ 極小
チェーンクランプ 02-214-149
チェーンクランプ 22-0241-01
Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ
水槽用クランプ
リングクランプ(多目的クランプ)
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格2,80027,92613,1036,220 -10,617 -17,111 -
通常出荷日1日目1日目6日目2日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプクランプクランプクランプクランプクランプクランプ
締付範囲(mm)1~2535~17050~200---
全長(mm)182---270-
メーカー型式22-0242-0402-214-149----
柄長(mm)122-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング