17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:19日目

【特長】・貫通穴加工済・規格:11号・材質:シリコンゴム・穴数:1・穴径:Φ16mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質
    合成ゴム
  • 上径×下径×高さ (mm)
    35×30×35
  • 穴数
    1
  • 穴径 (φmm)
    16

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

63-4115-14
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-4115-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質
合成ゴム
上径×下径×高さ(mm)
35×30×35
穴数
1
穴径(φmm)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-4115-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通穴加工済
・規格:11号
・材質:シリコンゴム
・穴数:1
・穴径:Φ16mm

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16の型番63-4115-14のページです。 型番63-4115-14に関する仕様情報を記載しております。
穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴付きシリコンゴム栓 11号 Φ16
シリコン栓 No.14
シリコーンゴム栓
特大ゴム栓 シリコーンゴム
バイオシリコ(R)
特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号
メーカーアズワン東京硝子器械コクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格1,4807608,761 -33,194 -1,981 -99,224
通常出荷日19日目5日目在庫品1日目〜10日目1日目10日目
商品タイプ-
材質合成ゴムシリコンシリコンシリコンシリコン-
上径×下径×高さ(mm)35×30×35-----
穴数1-----
穴径(φmm)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト